产品详情
发生器系统
发生器单元(11mm宽)
- 型号
- VSZM
【高效】
搭载大气压破坏阀,可进行大流量的大气破坏,从而大幅缩短真空破坏时间。
【省配线】
统一集中了集成时的供给阀、破坏阀的配线。
备有扁平电缆、D-Sub接插件规格。
【节能】
阀功耗0.55W。
需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。
【真空用压力开关种类丰富】
真空用压力开关的种类丰富,适用于多种用途。
| 型号 | 名称 | 喷嘴直径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSZM-H | 高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSZM-L | 中真空・大流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSZM-E | 高真空・小流量型 | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
| VSZM-Z | 集成型・混合规格 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品