产品详情
滚柱凸轮单元
滚柱凸轮单元 标准型
- 型号
- RGIS・RGOS・RGCS
2023年09月29日销售中止
【停产产品】
代替产品:ZRS系列
采用滚柱凸轮的分度单元。
因高速、高刚性、高精度而最通用的类型。
※选择项减速机TE系列已经停产了。
- 行业
- 组装

【标准分度】
备有轴间距离为40~250mm的多个尺寸种类。
最适用于驱动分度台、间距进给输送带、拾放装置。
【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。
| 型号 | 名称 | 轴间距离(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| RGIS | 分度 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | 2023年09月29日 销售中止 |
| RGOS | 振动 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | 2023年09月29日 销售中止 |
| RGIS | 分度 | 30, 350, 450 | 2014年03月31日 销售中止 |
| RGOS | 振动 | 30, 350, 450 | 2014年03月31日 销售中止 |
| RGCS | 变速器 | 30, 350, 450 | 2014年03月31日 销售中止 |
| RGIS | 分度 | 180, 250 | 2022年09月30日 销售中止代替产品:DD400、DD630 |
| RGOS | 振动 | 180, 250 | 2022年09月30日 销售中止代替产品:DD400、DD630 |
| RGCS | 变速器 | 40, 50, 63, 80, 110, 140, 180, 250 | 2022年09月30日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 机械分度台
- 滚柱凸轮单元
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品