产品详情
省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 紧凑型气缸
- 型号
- SSD2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
与以往产品相比,进一步丰富了行程、开关安装面等。
从普通环境到特定用途,产品系列齐全的省空间气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
P42:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。还追加了局部排气功能(抽真空口)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_186_00ex_large.jpg)
【4面均有气缸开关槽】(但Φ12, 16除外)
与配管口的同一面上也可以安装气缸开关,提升了可视性、维护性。
【杆端螺纹可选】
可选择杆端内螺纹(标准)、外螺纹(选择项)。
【所有缸径均可安装T形开关】
所有缸径均可安装众多CKD产品所采用的T形开关。
通过开关的统一化,实现减少库存。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
SSD2-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-K-P4※ | 双作用・单活塞杆・高负荷型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-X-P4※ | 单作用・加压伸出型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-Y-P4 | 单作用·加压缩回型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-K-※C-P4※ | 双作用・高负荷・带橡胶气缓冲(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-Q-P4※ | 双作用・防坠落型(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-D-P4※ | 双作用·双活塞杆型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-B-P4※ | 双作用・背靠背型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-W-4※ | 双作用・两段型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-F-P4※ | 双作用・微速型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-O-P4※ | 双作用・低速型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KU-P4※ | 双作用・高负荷・低摩擦型(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-T1-P4※ | 双作用・耐热型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-T2-P4※ | 双作用・密封件(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G-P※ | 双作用・单活塞杆・强力刮板型(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-M-P4※ | 双作用·防回转型(二次电池制造工序用) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品