产品详情
普通型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 拉杆型气缸
- 型号
- SCG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ32〜Φ100)系列。排除有害物质的环保型气缸。选择项丰富且可靠性高,活跃于各种领域。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_183_1BbY_large.jpg)
【气口与针阀处在同一面】
进气口/排气口与缓冲针阀设置在同一面。
气缸的安装调整等简便的拉杆型通用气缸。
【配备小型开关】
配备比以往型号更小的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题,节省了空间。
【产品种类、选择项丰富】
防坠落型、防回转型、强力刮板型等产品种类丰富。
强力刮板型和防焊渣附着型等依靠刮板内置的功能与标准型尺寸相同,更易安装。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SCG-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | |
SCG-Q-P4※ | 双作用・防坠落型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | |
SCG-O-P4※ | 双作用・低速型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | |
SCG-U-P4※ | 双作用・低摩擦型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | |
SCG-D-P4※ | 双作用·双活塞杆型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | |
SCG-G-P4※ | 双作用・强力刮板型(二次电池制造工序用) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品