产品详情
普通型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
普通圆型气缸的中口径(Φ20〜Φ100)系列。缸径尺寸和产品种类丰富,外观漂亮。普通气缸中最为紧凑的气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
P42:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。还追加了局部排气功能(抽真空口)。
- 行业
【高操作性】
缓冲针阀部安装了旋钮,大幅提升了调整作业的效率。
仅需4根螺栓的安装提高了操作性。
只需普通工具即可安装。
【可选择的开关安装方式】
有束带方式和导轨方式2种可选。
可大幅缩短维护时开关的位置设定时间。
开关安装位置一目了然的标记。可进行6mm以下的行程方向的微调。
【优美的外观】
功能出众的简洁设计。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SCM-P4※ | 双作用·单活塞杆型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-X-P4※ | 单作用・加压伸出型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
SCM-Y-P4※ | 单作用・加压缩回型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | |
SCM-P-P4※ | 双作用・伸出行程可调型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-R-P4※ | 双作用・缩回行程可调型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-O-P4※ | 双作用・低速型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-U-P4※ | 双作用・低摩擦型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-D-P※ | 双作用·双活塞杆型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-B-P4※ | 双作用・背靠背型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-W-P4※ | 双作用・两段型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-W4-P4※ | 双作用・串联型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-M-P4※ | 双作用·防回转型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-LD-P4※ | 双作用・直接脚座安装型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-T-P4※ | 双作用・耐热型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-Q-P4※ | 双作用・防坠落型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品