产品详情
普通型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
普通气缸的中口径(Φ20〜Φ40)系列,高耐腐蚀、长寿命。产品种类丰富的滚压型气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_177_Ouif_large.jpg)
【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CMK2-P4※ | 双作用型(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-S-P4※ | 单作用・加压伸出型(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-SR-P4※ | 单作用·加压缩回型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-P-P4※ | 双作用·伸出行程可调型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | |
CMK2-R-P4※ | 双作用·缩回行程可调型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | |
CMK2-T-P4※ | 双作用·耐热型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-※C-P4※ | 双作用带橡胶气缓冲(二次电池制造工序用) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-C-P4※ | 双作用・气缓冲型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-Q-P4※ | 双作用・防坠落型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-F-P4※ | 双作用・微速型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-D-P4※ | 双作用・双活塞杆型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-B-P4※ | 双作用・背靠背型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-M-P4※ | 双作用・防回转型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-Z-P4※ | 双作用调速阀内置型(二次电池制造工序用) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品