产品详情
滚柱凸轮单元
台式滚柱凸轮单元
- 型号
- RGIT・RGCT
2022年09月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:AX1000T・AX2000T・AX4000T系列
采用滚柱凸轮的分度单元。
相比标准型,更大口径的中空输出轴。
输出轴中心带中空固定轴。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1722_m16c_large.jpg)
【最适用于驱动分度台】
最适用于驱动使用固定中空轴的分度台。
备有轴间距离为63~250mm的多个尺寸种类。
【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品