产品详情

滚柱凸轮单元

台式滚柱凸轮单元

型号
RGIT・RGCT

2022年09月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:AX1000T・AX2000T・AX4000T系列

采用滚柱凸轮的分度单元。
相比标准型,更大口径的中空输出轴。
输出轴中心带中空固定轴。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【最适用于驱动分度台】
最适用于驱动使用固定中空轴的分度台。
备有轴间距离为63~250mm的多个尺寸种类。

【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。

型号 名称 轴间距离(mm) 备注
RGIT分度63, 80, 110, 140, 180, 2502022年09月30日
销售中止
旧的目录
RGCT变速器63, 80, 110, 140, 180, 2502022年09月30日
销售中止
旧的目录
RGIT分度350, 4502014年03月31日
销售中止
RGCT变速器350, 4502014年03月31日
销售中止

回到产品一览