产品详情
吊装式
平衡吊单元
- 型号
- BBS
只需些许力量即可操作约300kg重物的平衡吊单元。搬送的各工件重量不同时,可自动识别并保持最佳平衡。
- 行业
【操作力轻、操作性高】
只需些许力量,即可操作最大285kg的重物。
在重物处理的作业现场,可确保作业人员的安全性。
与以往的以微动方式滞涩移动不同,如同人的双手般,搬送重物轻松自如。
【工件改变也无需调整】(BBS-A型)
无需繁琐的调整,只用1个按钮即可切换至最佳状态。
【只需切换开关即可轻松平衡】(BBS-O型)
只需根据夹具、工件调整1次即可。
使用时只需切换开关即可。
【标配注重安全性的制动器】
配备制动器,万一气源切断,也不会发生工件坠落或复位后的弹跳现象。
【亦支持全气动方式】
可支持不需要电的全气动方式。
还可在防爆环境下使用。
型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
BBS-A | 自动调压式 | Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | |
BBS-O | 固定调压式 控制箱分体式 | Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | |
BBS-OB | 固定调压式 控制箱一体式 | Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品