产品详情

专用流体用电磁阀

油用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FLB・GFLB

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

油用直动式电磁阀。适用于粘性流体的结构,可对应粘度50mm^2/S以下的油。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【油对应】
使用粘性流体时也可切实开闭,最适用于油的控制。

【低功耗】
采用低功耗线圈。

型号 名称 尺寸节流孔径(mm)配管口径 备注
FLB212通・NC型22mm宽Φ1, 2Rc1/82023年12月28日
销售中止
FLB312通・NC型28mm宽Φ3, 4, 5Rc1/8, 1/42023年12月28日
销售中止
FLB412通・NC型34mm宽Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/22023年12月28日
销售中止
FLB512通・NC型40mm宽Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/22023年12月28日
销售中止

回到产品一览