产品详情
专用流体用电磁阀
油用直动式2通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FLB・GFLB
2023年12月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列
油用直动式电磁阀。适用于粘性流体的结构,可对应粘度50mm^2/S以下的油。
- 行业

【油对应】
使用粘性流体时也可切实开闭,最适用于油的控制。
【低功耗】
采用低功耗线圈。
| 型号 | 名称 | 尺寸 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLB21 | 2通・NC型 | 22mm宽 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FLB31 | 2通・NC型 | 28mm宽 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FLB41 | 2通・NC型 | 34mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FLB51 | 2通・NC型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品