产品详情
专用流体用电磁阀
温水用直动式2通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FHB
【高温适用】
使用等同于绝缘等级180(H)的线圈,可用于90℃以下的热水。
【耐腐蚀性】
采用高耐腐蚀材料,可靠性、耐久性提高。
【低功耗】
采用低功耗线圈。
| 型号 | 名称 | 尺寸 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHB21 | 2通・NC型 | 22mm宽 | Φ1, 2 | Rc1/8 | |
| FHB31 | 2通・NC型 | 28mm宽 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | |
| FHB41 | 2通・NC型 | 34mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
| FHB51 | 2通・NC型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品