产品详情

专用流体用电磁阀

温水用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FHB

温水用直动式电磁阀。使用耐热性线圈,可用于90℃以下的温水。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【高温适用】
使用等同于绝缘等级180(H)的线圈,可用于90℃以下的热水。

【耐腐蚀性】
采用高耐腐蚀材料,可靠性、耐久性提高。

【低功耗】
采用低功耗线圈。

型号 名称 尺寸节流孔径(mm)配管口径 备注
FHB212通・NC型22mm宽Φ1, 2Rc1/8
FHB312通・NC型28mm宽Φ3, 4, 5Rc1/8, 1/4
FHB412通・NC型34mm宽Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/2
FHB512通・NC型40mm宽Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/2

回到产品一览