产品详情

专用流体用电磁阀

压缩空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)

型号
FAB・GFAB・FAG・GFAG

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

压缩空气用直动式电磁阀。采用铝阀体,轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。

行业
  • 牙科医疗设备

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【轻量、紧凑】
采用铝阀体,实现轻量化,并采用薄型线圈的紧凑设计。

【低功耗】
采用低功耗线圈。

型号 名称 尺寸节流孔径(mm)配管口径 备注
FAB112通・NC型18mm宽Φ1, 1.5M52023年12月28日
销售中止
FAB212通・NC型22mm宽Φ1.5, 2Rc1/82023年12月28日
销售中止
FAB312通・NC型28mm宽Φ2, 3, 5Rc1/8, 1/42023年12月28日
销售中止
FAB412通・NC型34mm宽Φ3, 4, 7Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
FAB512通・NC型40mm宽Φ4, 5, 7, 10Rc3/8, 1/22023年12月28日
销售中止
FAB322通・NO型28mm宽Φ2, 3, 5Rc1/8, 1/42023年12月28日
销售中止
FAB422通・NO型34mm宽Φ3, 4, 7Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
FAB522通・NO型40mm宽Φ4, 5, 7Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
GFAB2通·集成阀---2023年12月28日
销售中止
FAG113通·通用型18mm宽Φ0.81.5M52023年12月28日
销售中止
FAG213通·通用型22mm宽Φ1, 2Rc1/82023年12月28日
销售中止
FAG313通·通用型28mm宽Φ1.5, 2, 3Rc1/8, 1/42023年12月28日
销售中止
FAG333通・NC加压型28mm宽Φ1.5, 2, 3Rc1/8, 1/42023年12月28日
销售中止
FAG413通·通用型34mm宽Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
FAG433通・NC加压型34mm宽Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
FAG513通·通用型40mm宽Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023年12月28日
销售中止
GFAG3通·集成阀---2023年12月28日
销售中止

回到产品一览