产品详情
专用流体用电磁阀
压缩空气用先导式2通电磁阀
- 型号
- EXA・GEXA
【低功耗】
搭载功耗0.6W的节能型执行器,可实现PC直接驱动。
【大流量】
通过先导式膜片驱动控制大流量。
【小型、轻量】
内置对应大流量的膜片和接头实现小型化,采用树脂制阀体实现轻量化。
【单元化】
搭载在集成阀、气源处理单元CXU上,对应元件的集成化。

| 型号 | 名称 | 配管口径 | 使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EXA-C※ | 树脂阀体带快插接头 | 带Φ6, Φ8, Φ10, Φ12快插接头 | 0.01~0.7 | |
| EXA-※A | 铝阀体 螺纹旋入连接 | Rc1/4, 3/8 | 0.01~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 牙科医疗设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品