产品详情
专用流体用电磁阀
水用小型先导式电磁阀
- 型号
- FWD
【紧凑】
采用特殊形状膜片,以紧凑结构确保大流量。
【轻量】
通过执行器的树脂化,实现大幅轻量化。
【低功耗】
功耗4W(Rc1/2, DC)。
【可靠性】
采用高耐腐蚀材质,耐腐蚀性提高。
| 型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FWD | 先导式・NC型 | 0.02~0.7 | Rc1/4~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 理化分析设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
专用流体用电磁阀
【紧凑】
采用特殊形状膜片,以紧凑结构确保大流量。
【轻量】
通过执行器的树脂化,实现大幅轻量化。
【低功耗】
功耗4W(Rc1/2, DC)。
【可靠性】
采用高耐腐蚀材质,耐腐蚀性提高。
| 型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FWD | 先导式・NC型 | 0.02~0.7 | Rc1/4~1 |