产品详情
专用流体用电磁阀
水用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FWB・FWG・GFWB・GFWG
2023年12月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列
水用直动式电磁阀。采用高耐腐蚀材料,耐久性强、轻量、紧凑、低功耗,有助于提高装置、系统的环保性能。
- 行业
- 灭菌装置
- 内窥镜相关装置
- 牙科医疗设备
- 理化分析设备

【耐腐蚀性】
采用高耐腐蚀材料,可靠性、耐久性提高。
【低功耗】
采用低功耗线圈。
型号 | 名称 | 尺寸 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FWB21 | 2通・NC型 | 22mm宽 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB31 | 2通・NC型 | 28mm宽 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB41 | 2通・NC型 | 34mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB51 | 2通・NC型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB32 | 2通・NO型 | 28mm宽 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB42 | 2通・NO型 | 34mm宽 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWB52 | 2通・NO型 | 40mm宽 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
GFWB | 2通·集成阀 | - | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
FWG21 | 3通·通用型 | 22mm宽 | Φ1 | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWG31 | 3通·通用型 | 28mm宽 | Φ1.5 | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWG41 | 3通·通用型 | 34mm宽 | Φ2 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FWG51 | 3通·通用型 | 40mm宽 | Φ3 | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
GFWG | 3通·集成阀 | - | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品