产品详情
滚柱凸轮单元
滚柱凸轮单元 基础型
- 型号
- RGIB
2022年09月30日销售中止
【停产产品】
采用滚柱凸轮的分度单元。
与台式相同的大口径中空输出轴,输出轴中心带中空固定轴。
- 行业

【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。
【简洁薄型】
轴间距离为250mm的规格。
采用比台式薄的设计。
| 型号 | 名称 | 轴间距离(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| RGIB | 分度 | 250 | 2022年09月30日 销售中止旧的目录 |
| RGIB | 分度 | 350, 450 | 2014年03月31日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品