产品详情

水用相关元件

水集成单元

型号
WXU

实现了冷却水循环回路的流量传感器、阀一体化的集成单元。在大幅减少水路的繁琐配管设计及配管作业工时的同时,占用空间减少80%,实现了系统的省空间化。

行业
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【减少占用空间】
将流量传感器、阀门单元化的集成阀,无需配管,实现了占用空间的大幅减少。

【减少工时】
以单元形式发货,可大幅减少设计、订购、配管作业、检查工时。

【提高品质】
螺纹旋入式连接大幅减少,从而降低了外部泄漏的风险。

【操作简便】
备有排气对应单元(WXU-P型),适用于各种冷却回路。

【产品种类】
可通过选择流量传感器(卡曼涡街式、电磁式)、阀门(手动、气控式),适用于各种用途。

回到产品一览



搜索条件设定

型号

商品类别
特定用途

行业

取消