产品详情
集尘用元件
操作用BOX型多连式电磁阀(脉冲喷射阀控制用2通电磁阀)
- 型号
- PJVB
【耐环境性】
防护等级相当于IP64的箱体
【紧凑】
适用于2连~12连,紧凑单元化。
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PJVB-6-3 | - | Rc1/8 | Φ3 | |
PJVB-8-3 | - | Rc1/4 | Φ3 | |
PJVB-8-5 | - | Rc1/4 | Φ5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品
Japan
产品详情
集尘用元件
【耐环境性】
防护等级相当于IP64的箱体
【紧凑】
适用于2连~12连,紧凑单元化。
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PJVB-6-3 | - | Rc1/8 | Φ3 | |
PJVB-8-3 | - | Rc1/4 | Φ3 | |
PJVB-8-5 | - | Rc1/4 | Φ5 |