产品详情
集尘用元件
防爆型先导式2通电磁阀
- 型号
- PDVE4
最适用于去除囊式集尘装置的粉尘的脉动喷射阀,具有d2G4隔爆型结构,可在防爆环境下使用。
- 行业
【适用于防爆】
具有d2G4隔爆型结构,可在防爆区域中使用。
【配管口径种类】
备有20A~50A规格。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
PDVE4-20A | NC型 | Rc3/4 | |
PDVE4-25A | NC型 | Rc1 | |
PDVE4-40A | NC型 | IN:Rc11/4, OUT:φ48 | |
PDVE4-40-RC | NC型 | Rc1 1/4 | |
PDVE4-50A | NC型 | Rc2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品