产品详情
集尘用元件
脉冲喷射阀
- 型号
- PD2・PDV2・PD3・PDV3
最适用于去除囊式集尘装置的粉尘的脉动喷射阀。
- 行业
【高耐久】(PD3・PDV3系列)
聚氨酯膜片型无弹簧,采用防磨损结构实现高耐久。
【维护性】(PD3・PDV3系列)
聚氨酯膜片型为一体成型,更换方便。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
PD3 | 气控型 | Rc3/4~3 | |
PD2-50A | 气控型 | Rc2 | |
PDV3 | 电磁阀搭载型 | Rc3/4~3 | |
PDV2-50A | 气控型 | Rc2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品