产品详情
自动洒水控制元件
自动洒水用树脂制电磁阀
- 型号
- GSV
【可靠性】
采用防水性封装线圈,可靠性提高。
【可靠性】
利用防止先导流路堵塞的自清洗过滤器,可稳定动作。
【液体肥料、营养液对应】
采用树脂本体,也可对需避免金属成分熔出的液体肥料、营养液进行控制。
| 型号 | 名称 | 使用压力范围(MPa) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GSV-25A | - | 0.03~0.5 | 相当于Rc1 | |
| GSV-50A | - | 0.03~0.5 | 相当于RC2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 农业
- 电磁阀
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品