产品详情
平行凸轮单元
平行凸轮单元 标准型
- 型号
- PCIS・PCOS
部分衍生系列销售中止
【最适用于长间距进给】
输入输出轴平行,在1、2、3、4分度这种分度数较少时适用的单元。
可有效用于输送带、辊式进给器的长间距进给驱动。

【可进行振动凸轮操作】
可进行摆动角度45°以下的振动凸轮操作。

【安装方式可选】
外壳6个面均设有安装螺孔,可使用6种安装方式。

| 型号 | 名称 | 轴间距离(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| PCIS | 分度 | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| PCOS | 振动 | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| PCIS | 分度 | 160, 200, 250 | 2022年09月30日 销售中止 |
| PCOS | 振动 | 160, 200, 250 | 2022年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品