产品详情
自动洒水控制元件
自动洒水用树脂制电磁阀
- 型号
- GSV2
从绿化洒水到农业用的液体肥料、营养液的控制均可使用的树脂制电磁阀。无需工具即可轻松配管施工的活接头连接。
- 行业
- 电磁阀
![](../../src/product_img/product_img_1522_dEPf_large.jpg)
【提高配管施工性】
采用无需密封带、螺纹旋入作业的活接头连接,减少了工时及故障风险。
![](../../src/features_img/features_img_1526_0fsQ_fg.jpg)
【可靠性】
采用防水性封装线圈,可靠性提高。
【可靠性】
利用防止先导流路堵塞的自清洗过滤器,可稳定动作。
【液体肥料、营养液对应】
采用树脂本体,也可对需避免金属成分熔出的液体肥料、营养液进行控制。
型号 | 名称 | 使用压力范围(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GSV2-20U | - | 0.03~0.75 | 20A活接头连接 | |
GSV2-25U | - | 0.03~0.75 | 25A活接头连接 | |
GSV2-40U | - | 0.03~0.75 | 40A活接头连接 | |
GSV2-50U | - | 0.03~0.75 | 50A活接头连接 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品