产品详情
干燥空气用电磁阀
干燥空气用直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB・GAB・AG・GAG-Z
【高耐久】
基于线圈的整流化和滑动部的防磨损措施,即使用于干燥空气、惰性气体也可实现高耐久。
【产品种类】
可选择阀体材质(黄铜、不锈钢)、密封件材质(丁腈橡胶、氟橡胶、EPDM)。
【紧凑】
适用于集成阀,可实现配管的省空间化。
| 型号 | 名称 | 切换分类 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AB31-Z | 2通单体阀 | NC型 | Rc1/8, 1/4 | |
| AB41-Z | 2通单体阀 | NC型 | Rc1/4, 3/8 | |
| GAB-Z | 集成阀 | - | - | |
| AG3※-Z | 3通单体阀 | Rc1/8, 1/4 | ||
| AG4※-Z | 3通单体阀 | Rc1/4, 3/8 | ||
| GAG-Z | 集成阀 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品