产品详情
干燥空气用电磁阀
干燥空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FGB・FGG・GFGB・GFGG
2023年12月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列
适用于从大气压露点−60℃的干燥空气至氮气等惰性气体的高耐久直动式电磁阀。采用薄型设计,可节省空间。
- 行业
- 特殊用途、搬送

【高耐久】
基于线圈的整流化和滑动部的防磨损措施,即使用于干燥空气、惰性气体也可实现高耐久。
【轻量、紧凑】
采用薄型设计,适用于省空间及集成阀。
型号 | 名称 | 切换分类 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
FGB21 | 2通单体阀 | NC | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGB31 | 2通单体阀 | NC | Rc1/8, 1/4 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGB41 | 2通单体阀 | NC | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGB51 | 2通单体阀 | NC | Rc3/8, 1/2 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGG2 | 3通单体阀 | - | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGG3 | 3通单体阀 | - | Rc1/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGG4 | 3通单体阀 | - | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
FGG5 | 3通单体阀 | - | Rc1/4, 3/8 | 2023年12月28日 销售中止 |
GFGB | 2通集成阀 | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
GFGG | 3通集成阀 | - | - | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品