产品详情
摆动•旋转型气缸
超级叶片式摆动气缸
- 型号
- SFR・SFRT
【空气泄漏为业内最低水平】
采用独创性密封结构,空气泄漏达到业内最低水平。

【可低速动作】
采用独创性密封结构,可实现无粘滞、平滑的低速动作。
低速区域为1.5秒/90°。

【小型、轻量、大扭矩】(SFR-※-90)
本体紧凑,扭矩高,为以往的1.5倍。

【适应各种安装场所的多面安装型】
可将上面、侧面3面、下面等5个面用作安装面。

| 型号 | 名称 | 有效扭矩(0.5MPa时) | 摆动角度(°) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 轴型 | '0.3~2.0 [N・M] | 90 | |
| SFRT | 滑块型 | '0.3~2.0 [N・M] | 180 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品