产品详情

摆动•旋转型气缸

超级叶片式摆动气缸

型号
SFR・SFRT

实现小型、轻量、大扭矩,空气泄漏少的叶片型摆动气缸。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【空气泄漏为业内最低水平】
采用独创性密封结构,空气泄漏达到业内最低水平。

【可低速动作】
采用独创性密封结构,可实现无粘滞、平滑的低速动作。
低速区域为1.5秒/90°。

【小型、轻量、大扭矩】(SFR-※-90)
本体紧凑,扭矩高,为以往的1.5倍。

【适应各种安装场所的多面安装型】
可将上面、侧面3面、下面等5个面用作安装面。

型号 名称 有效扭矩(0.5MPa时)摆动角度(°) 备注
SFR轴型'0.3~2.0 [N・M]90
SFRT滑块型'0.3~2.0 [N・M]180

回到产品一览