产品详情
摆动•旋转型气缸
SELEX摆动气缸
- 型号
- RRC
【省空间】
采用紧凑的薄型设计,在较小的安装空间内也可使用。
【标配缓冲】
标配橡胶缓冲或气缓冲。
【扭矩稳定、寿命长】
采用2个气缸和齿轮齿条型气缸组合的独特结构。
低压时扭矩依然稳定,内外泄漏少,寿命长。
| 型号 | 名称 | 有效扭矩 | 最大摆动角度(°) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| RRC | 齿轮齿条型 | 0.7~5.6 [N・M] | 90, 180, 270 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 摆动•旋转型气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品