产品详情
摆动•旋转型气缸
台式摆动气缸
- 型号
- GRC
【设计自由度高】
尺寸分为5、10、20、30、50、80等6种。
可按照相同尺寸选择标准型、高精度型。
分别备有90°规格和180°规格。
备有可调整摆动角度的带橡胶缓冲角度调整螺栓。
可在摆台上直接安装负荷。

【安装性优异】
配管口的取出方向3面可选。
采用大尺寸中空孔,配管、配线简洁干净。
摆台上面(4处)和缸体下面(1处)设有定位孔。

【动作性优异】
使用外部挡块进行稳定动作。
使用外部挡块和缓冲器(选择项),无需背隙即可平滑停止。
可进行1.5秒/90°的低速动作。
利用大直径齿轮、长行程活塞实现低速动作。

| 型号 | 名称 | 理论扭矩(0.5MPa时) | 最大摆动角度(°) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GRC | 基本型 | 0.5~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-K | 高精度型 | 1.0~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-F | 微速型 | 0.5~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-KF | 高精度型、微速型 | 1.0~8.1 [N・M] | 90,180 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品