产品详情
摆动•旋转型气缸
SELEX摆动气缸叶片型
- 型号
- RV3※
耐久性优异,可配备开关。扭矩规格丰富的叶片型摆动气缸。
- 行业
【系列充实】
小型SELEX摆动气缸新增摆动角度270°型,装置设计的自由度更高。
【高扭矩、省空间】
小型SELEX摆动气缸新增双叶片型,实现了高扭矩、省空间。
【使用方便的摆动起点】
摆动起点可选择45°、90°,安装更方便。(尺寸30以上、摆动角度270°除外)
【系列中新增摆动角度可变型】
新增了利用挡块和微调螺钉,可从30°起在最大摆动角度范围内自由设定角度的角度调整型,有助于实现机械装置的高精度化。(尺寸1及50以上除外)
【可高温使用】
使用通过空气干燥机抑制了空气湿度的干燥空气时,可在−5〜80℃的环境温度范围内使用。(带开关、尺寸30以上除外)
型号 | 名称 | 有效扭矩(0.5MPa时) | 摆动角度(°) | 备注 |
---|---|---|---|---|
RV3S | 小型・标准型单叶片 | 0.12~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3D | 小型・标准型双叶片 | 0.27~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3SV | 小型・带阀单叶片・单电控 | 0.98~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | 小型・带阀单叶片・双电控 | 0.98~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | 小型・带阀双叶片・单电控 | 2.11~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3DW | 小型・带阀双叶片・双电控 | 2.11~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3SA | 小型・角度可变型单叶片 | 0.31~3.19 [N・M] | 180, 270 | |
RV3DA | 小型・角度可变型双叶片 | 0.71~7.70 [N・M] | 90 | |
RV3S | 大型・标准型单叶片 | 4.7~102 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | 大型・标准型双叶片 | 10.1~206 [N・M] | 90, 100 | |
RV3SV | 大型・带阀单叶片・单电控 | 4.7~27.9 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | 大型・带阀单叶片・双电控 | 4.7~27.9 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | 大型・带阀双叶片・单电控 | 10.1~66.6 [N・M] | 90, 100 | |
RV3DW | 大型・带阀双叶片・双电控 | 10.1~66.6 [N・M] | 90, 100 | |
RV3SH | 大型・低油压型单叶片 | 4.7~102 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DH | 大型・低油压型双叶片 | 10.1~206 [N・M] | 90, 100 | |
RVC | 缓冲器 | - | 90, 100, 180, 270, 280 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品