产品详情
高速型气缸
高能量吸收型气缸
- 型号
- HCM
高速型(2000mm/s)且能够吸收高能量的气缸。可用于树脂等成形品的取出。
- 行业
- 夹具关联
![](../../src/product_img/product_img_351_UCXt_large.jpg)
【内置新缓冲机构】
内置新缓冲机构,实现行程终点的平滑停止。
【带调整机构】
对应多种条件,可轻松调整。
【冲击吸收力是以往气缸的5倍】
缓冲密封件采用了浮动方式。
最适于在重负载的中速区域使用(MAX2000mm/sec)。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
HCM | 双作用基本型、带开关 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50, Φ63 | Φ20~32:200~700 Φ40~63:200~1000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品