产品详情
高速型气缸
高速型气缸
- 型号
- HCA
高速型(3000mm/s)且能够吸收高能量的气缸。可用于树脂等成形品的取出。
- 行业
- 冷却液控制
【高耐久性】
采用高速滑动也十分耐用的新材料。
【缓冲调整简便】
只需设定溢流压力,即可轻松进行缓冲调整。
【高吸收能量】
约为以往的6~8倍。
有效发挥空气的压缩性,具有比缓冲吸收器更优异的冲击吸收能力。
【轻量化】
采用铝材,实现轻量化。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
HCA | 双作用基本型、带开关 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | Φ20~32:400~700 Φ40~100:400~1000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品