产品详情
无杆型气缸
磁耦式超级无杆型气缸高精度导轨型
- 型号
- MRG2
采用划时代的润滑机构,同时提高了寿命和动作稳定性,拥有高精度, 高刚性的高精度导轨型磁耦式超级无杆型气缸。
- 行业
【采用额定负荷约1.5倍的导轨(与φ16市场同等商品相比)】
利用基于线性导轨的高刚性,实现高重复精度。
【低滑台设计】
滑台采用低矮的薄型设计。
工件可双面安装。
【装载润滑机构润滑纤维】
将浸渍润滑脂的纤维集合材料(润滑纤维)安装在活塞和滑块的滑动部分。实现长期稳定的润滑剂供给,防止磨损。
实现了寿命的大幅提高(比本公司产品提高2倍以上)和动作稳定化。
【润滑纤维的特点①:润滑补给•吸收功能】
可利用毛细管现象效果,将浸渍润滑脂均匀稳定地涂抹到滑动面上,并吸收剩余部分。注)直接用清洗液等冲洗缸筒表面时,适合使用刮板型。
【润滑纤维的特点②:防尘圈功能】
除灰尘外,密封件等磨损屑也会被捕捉到纤维集合材料内,减少滑动部的污垢。(还备有刮削效果较好的传统刮板。)
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MRG2 | 双作用型 | Φ10, Φ16, Φ25 | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品