产品详情
无杆型气缸
带制动器超级无杆气缸
- 型号
- SRT3
无杆气缸的Φ12~Φ63系列(SRL3)中附带紧凑, 高可靠性制动器的带制动器无杆气缸。
- 行业
【方便解除制动】
操作简单,只需用一字螺丝刀等将制动板的倾斜复原即可解除制动。
【减少配管工时】
对制动部供给气压无需进行移动配管(电缆支架)等,只需连接端面法兰,配管简洁。
【结构简单】
制动部的构成部件非常少,结构简单。
【省空间】
采用低矮紧凑的制动机构,节省空间。
【制动性能】
重复停止精度±1.5mm(无负荷时300mm/s)。
制动器耐久长寿命。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
SRT3 | 双作用型 | 相当于Φ12, 相当于Φ16, 相当于Φ20, 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品