产品详情
无杆型气缸
带高精度导轨超级无杆气缸
- 型号
- SRM3
超级无杆气缸的缸径尺寸Φ25~Φ63集成式安装了二轴的高精度线性导轨的带高精度导向的无杆气缸。最适合部件等的高精度搬送。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_301_vEdM_large.jpg)
【弯曲力矩优异的薄型设计】
在扁平无杆气缸上安装了导杆,为滑台面低、耐弯曲力矩强的结构。
【安全性】(SRM3-Q系列)
在全行程任意位置皆可安装可机械锁紧的防坠落单元,提高机械装置的安全性。
【切实固定全行程调整单元】
带全行程调整缓冲器的单元用专用板螺母切实固定,无需与缸盖之间的垫块,可防止行程端的位置偏移。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
SRM3 | 双作用型 | 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ63 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 | |
SRM3-Q | 双作用・防坠落型 | 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ63 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品