产品详情

带线性导轨气缸

线性滑台气缸

型号
LCW

标配客户常用的规格的线性滑台气缸的基本型。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 组装

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【3面安装】
业界首创!采用新颖的L型滑台,可三面安装。
设计的自由度得到大幅提高。

【配管、配线方向位于同一面】
配线、配管整齐。提高了作业效率与可视性。

【小型、省空间】
与LCR系列相比,宽度方向的尺寸减少了27%,面积减少了20%。
重新调整挡块位置,实现了小型化、省空间化。

【防坠落型种类扩充】
业界首创!除后端外,前端也采用防坠落机构。
※前端为接单生产品。

【标配行程调整功能】
挡块有橡胶缓冲型挡块、带橡胶缓冲金属型挡块、缓冲器型挡块3种可选。

型号 名称 缸径(mm)标准行程(mm) 备注
LCW双作用·单活塞杆型Φ12, Φ16, Φ2030, 50, 75
LCW-Q双作用・防坠落型Φ12, Φ16, Φ2030, 50, 75

回到产品一览