产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCR
【轻量】
由于采用铝制滑台,因而与LCG系列相比,重量减轻了约30%。

【刚性】
由于线性导轨与滑台的高刚性化,刚性比LCS系列更高。

【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。

【选择项•产品种类丰富】
机种分为标准型、防坠落型、洁净规格型。选择项品种丰富,备有行程调整用挡块、带缓冲型挡块等。
※洁净规格无法选择缓冲器型挡块。

【带缓冲机构】
气缸前进时,即使驱动部和工件碰触,缓冲机构也会动作,是保护工件与气缸的型号。拾放等前端需使用缓冲机构等情况下有效。
并可安装可检测缓冲器动作的气缸开关(BL型),从而检测生产线等的异常。

| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LCR | 双作用·单活塞杆型 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-Q | 双作用・防坠落型 | Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-P7※ | 双作用・单活塞杆型洁净规格 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-F | 双作用•微速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-F-P7※ | 双作用・微速型洁净规格 | Φ12,Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品