产品详情
拾放单元
直进式拾放单元
- 型号
- PPLX
适用于多种搬送的直进式拾放单元。
可利用凸轮机构,实现高速动作和高定位精度。
- 行业
- 组装
【2种输出轴】
备有A型(臂式)、B型(台式)2种输出轴类型。
【产品种类丰富】
可根据行程和性能选择尺寸、行程。
尺寸:40, 50, 63, 80
水平行程:80~200mm
【高速、高精度】
通过合成2组滚柱凸轮机构,可实现高速、高精度的水平、上下驱动。
(高速搬送0.5秒/周期 高精度±0.02mm)
【高刚性】
输出部的滑块由线性运动导轨进行直线导向,对各方向的负荷均可实现高刚性。
【省空间】
采用薄型外壳,实现省空间化。
最适用于将小型工件供给、搬送至输送线上。
型号 | 名称 | 水平方向行程(mm) | 垂直方向行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
PPLX※-※-A | 臂式 | 10~200 | 5~60 | |
PPLX※-※-B | 台式 | 10~200 | 5~60 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品