产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCX
具有薄型、轻量、刚性3大特点的线性滑台气缸。最适用于狭窄空间。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_288_fX4y_large.jpg)
【薄型】
通过彻底薄型化,高度尺寸比LCG减小一半,从60mm变为34mm。
最适用于省空间用途。
重叠后也只有68mm的薄型设计。
![](../../src/features_img/features_img_291_BNcm_fg.jpg)
【轻量化】
与LCG相比,产品重量减半。
可实现可动部分的轻量化,有助于促进高效化、节能性。
![](../../src/features_img/features_img_294_DfjU_fg.jpg)
【高刚性】
采用分离式宽幅线性导轨。
薄型、轻量,但仍可实现与LCG同等的刚性。
![](../../src/features_img/features_img_297_S3cz_fg.jpg)
【左右对称设计】
配管、挡块可左右两侧安装。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
LCX | 双作用·单活塞杆型 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-Q | 双作用・防坠落型 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-P7※ | 双作用・单活塞杆型 洁净规格 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-※L | 双作用・单活塞杆型 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
LCX-Q-※L | 双作用・防坠落型 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
LCX-※L-P7※ | 双作用・单活塞杆型 洁净规格 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品