产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCX
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
LCX | 双作用·单活塞杆型 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-Q | 双作用・防坠落型 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-P7※ | 双作用・单活塞杆型 洁净规格 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
LCX-※L | 双作用・单活塞杆型 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
LCX-Q-※L | 双作用・防坠落型 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
LCX-※L-P7※ | 双作用・单活塞杆型 洁净规格 长行程 | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品