产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCM
【最适用于高精度定位】
具有移动平行度0.005mm、安装平行度0.03mm的高精度。
最适用于定位。
注:LCM-6、8的行程30为0.006mm。
【小型化的极限追求】
实现了气缸缸体、线性导轨、滑台的一体化,追求小型、紧凑化的极限。
狭小空间中也可安装,因此提高了配置的自由度。

【工件可双面安装】
工件可通过预设的安装孔,直接安装至滑台的上面和正面。
气缸缸体和滑台采用具有耐腐蚀性的不锈钢。

【强耐负荷的设计】
采用4点接触的线性导轨,可应对各方向的负荷。

| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LCM | 双作用·单活塞杆型 | Φ4.5, Φ6 ,Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-P | 双作用•伸出行程可调型 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-R | 双作用・伸缩行程可调型 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-A | 双作用•侧面安装型 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-P73 | 双作用・单活塞杆型 洁净规格 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 带线性导轨气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品