产品详情
夹紧气缸
销钉式夹紧气缸
- 型号
- PCC
【夹紧臂可选4个方向】
相对于配管口的安装面,夹紧臂的方向有4个可选。

【备有2种定位销形状】
定位销形状有圆形和菱形可选。

【工件的接触面位置最多可调整2mm】
选择带垫片时,通过单侧3片(t1:1片、t0.5:2片)、两侧6片的垫片,接触面位置可调整0.5mm~2mm。

【可选择防坠落机构】
与工件的厚度无关,保持夹紧位置。
防止万一工件脱落。

【可选择防焊渣对策】
在内部安装防焊渣防护盖,减少夹紧臂凸轮槽部的焊渣堆积。(SP1)

| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 定位销直径(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PCC | 双作用·单活塞杆型 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 | |
| PCC-Q | 双作用・防坠落型 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品