产品详情
夹紧气缸
销钉式夹紧气缸
- 型号
- PCC
销钉式夹紧机构用的专用气缸。
可选择防坠落机构,备有丰富的安装方式。
- 行业
- 夹紧
- 定位
![](../../src/product_img/product_img_361_WtY7_large.jpg)
【夹紧臂可选4个方向】
相对于配管口的安装面,夹紧臂的方向有4个可选。
![](../../src/features_img/features_img_364_bfsk_fg.jpg)
【备有2种定位销形状】
定位销形状有圆形和菱形可选。
![](../../src/features_img/features_img_367_qYKu_fg.jpg)
【工件的接触面位置最多可调整2mm】
选择带垫片时,通过单侧3片(t1:1片、t0.5:2片)、两侧6片的垫片,接触面位置可调整0.5mm~2mm。
![](../../src/features_img/features_img_370_5MWi_fg.jpg)
【可选择防坠落机构】
与工件的厚度无关,保持夹紧位置。
防止万一工件脱落。
![](../../src/features_img/features_img_373_DcfY_fg.jpg)
【可选择防焊渣对策】
在内部安装防焊渣防护盖,减少夹紧臂凸轮槽部的焊渣堆积。(SP1)
![](../../src/features_img/features_img_376_rppW_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 定位销直径(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
PCC | 双作用·单活塞杆型 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 | |
PCC-Q | 双作用・防坠落型 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 定位
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品