产品详情
夹紧气缸
夹紧气缸
- 型号
- CAC4
采用耳环安装,连接件类及带夹紧部件可作为选择项选择的夹紧专用气缸。
产品种类可选择防焊渣附着型(G4)、带强磁场用气缸开关。
- 行业
- 夹紧
【可选择的开关安装方式】
可选择拉杆安装方式和束带安装方式。
【开关安装位置一目了然】
束带安装方式在开关导轨上做了最高灵敏度位置安装用标记,可大幅缩短行程端的开关位置设定时间。(双色显示式、强磁场用除外)
【开关的旋转移动自由】
不用改变束带固定部的位置,仅通过旋松固定螺钉,即可使开关导轨朝圆周方向自由地旋转移动。
【防止固定螺钉脱落】
在束带内侧安装防滑橡胶。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
CAC4 | 双作用·单活塞杆型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | 50, 75, 100, 150 | |
CAC4-G4 | 双作用・防焊渣附着型 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | 50, 75, 100, 150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品