产品详情
夹紧气缸
轻量夹紧气缸
- 型号
- CAC-N・UCAC-N
有助于实现焊接夹具等的轻量化的小型、轻量型夹紧气缸。
CAC-N系列的缸体采用高可靠性、轻量的CMK2系列。
UCAC-N系列在CAC-N系列上安装了在任意位置防坠落机构。只要气缸处于静止状态时,无论在任何位置都可以锁紧。锁紧反方向为自由状态,可将工件等紧急取出的气缸。
- 行业
- 夹紧
- 搬运

【有助于实现焊接夹具等的轻量化】
缸体采用高可靠性、轻量的CMK2系列。

【任意位置防坠落机构】(UCAC-N系列)
在全行程(包括行程端)中活塞杆呈静止状态时,可以防坠落。
锁紧反方向为自由状态,工件被夹住时,由于自由方向可活动活塞杆,因此仍可取下工件。
【可选择的开关安装方式】
可选择拉杆安装方式和束带安装方式。

【装载各种开关】
可装载有触点、无触点、双色显示、强磁场等各种开关。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
CAC-N | 轻量夹紧气缸 | Φ32, Φ40 | 50, 75, 100, 125, 150 | |
UCAC-N | 轻量带防坠落夹紧气缸 | Φ32, Φ40 | 50, 75, 100, 125, 150 |
- 搜索条件
- 型号
- C
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品