产品详情
夹紧气缸
旋转夹紧气缸
- 型号
- RCC2
方型、省空间气缸内置旋转夹紧机构。最适用于电子部件等小型工件的夹紧。
- 行业
- 夹紧
![](../../src/product_img/product_img_383_jbHJ_large.jpg)
【2根导槽・带滚柱】
为提高导槽的耐磨损性,所有口径均采用2根导槽。
在导销上配备有滚柱(φ32〜φ50)
【省空间・方型】
基于薄型气缸的紧凑设计。
【所有口径均可安装开关】
可装载有触点、无触点、耐强磁场开关等。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
RCC2 | 双作用·单活塞杆型 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 17.5, 27.5 | |
RCC2-G4 | 双作用・防焊渣附着型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 21, 25, 31, 35, 40, 70 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品