产品详情
夹紧气缸
旋转夹紧气缸
- 型号
- RCS
2021年02月28日销售中止
【停产产品】
代替产品:RCS2系列
缩短了全长尺寸,减小安装空间。可进行贯穿螺栓安装,提高了安装性。活塞杆前端可选择对边宽度或者四面宽度。
- 行业
- 夹紧

【省空间】
与RCC2系列相比,缩短了全长尺寸。
【杆端四面宽度】
活塞杆前端可选择对边宽度或者四面宽度。
【使用贯穿螺栓进行安装】
可使用贯穿螺栓从上面进行安装,提高了安装性。
| 型号 | 名称 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 双作用·单活塞杆型 | Φ16 | 17.5, 27.5 | 2021年02月28日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品