产品详情
调速阀・节流阀
带刻度盘调速阀
- 型号
- DSC
荣获2016年度优秀设计奖和2018年IF产品设计奖。可进行流量的刻度管理,有助于实现气缸速度的定量化。采用具有线性流量特性的旋转针阀。针阀的固定采用推动锁定方式。可从正反两面目测刻度盘显示,任何人都能轻松地进行调整。
- 行业
- 填充
【追加管路直通型】
发售追加管路直通型的DSC系列。流量分为标准流量,低流量,微流量。
【业内最小尺寸】(紧凑型)
在以往的标准型(R1/8~R1/2)上,新增了与M5对应的紧凑型。
可在不干涉气缸接地面的状态下安装至气缸。
【实现更细致的定量化】(紧凑型)
刻度盘以0.5为单位显示,可实现更细致的定量化。旋转旋钮时指尖可感觉到“咔嗒”的反馈声,即使在无法目测的场所,也可轻松对准刻度。
【线性流量特性】
通过针阀部的最佳设计,实现与针阀旋转数成比例的线性流量特性。流量的偏差较小,可轻松设定或变更气缸的速度。
【调整作业简便】
针阀的固定采用推动锁定方式。
消除锁紧时针阀的移动,实现切实锁紧。
操作简单,任何人都可以轻松进行调整作业。
型号 | 名称 | 配管口径(R) | 适用气管外径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
DSC-※ | 标准型 | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
DSC-C-※ | 紧凑型 | M5, R1/8 | Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8 | |
DSC-S | 管路直通型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品